uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

HygienicPro Channel 676

Unique ref.: HygienicPro-Channel-676
Produttore: BLUCHER
Famiglia prodotto: Plumbing
Gruppo prodotto: Waste Water Drains
Data di pubblicazione: 2019-05-16
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)

BLÜCHER HygienicPro®: 

  • Designed without corners or cavities that might hide bacterial growth 
  • Resistant to a wide range of chemicals used in cleaning 
  • Not affected by high-temperature cleaning and steam disinfection 
  • Smooth surfaces that aid efficient flow and are easy to clean and keep clean 
  • Long-lasting 
  • Stainless steel

Cleaner. Better.

  • Production down-time reduced
  • Easy and efficient floor cleaning
  • Secure and durable bonding to floor
  • Fast and easy drain cleaning
  • Neat and safe installation
  • Efficient flow towards outlet
  • Hygienic floor concept


HYGIENICPRO OUTLET - Low model. With outlet box - Floor: concrete, tiled and resin - No membrane - Outlet: Ø110mm, vertical - Stainless steel: AISI316L/EN1.4404 


Materiale principale:
Materiale secondario:
Progettato in:
Prodotto in:

Categoria BIMobject: Impianto idraulico - Scarico
Nome UNSPSC: Plumbing fixtures
Codice UNSPSC: 3018
Uniclass 1.4 Codice: JR1
Uniclass 1.4 Descrizione: Drainage
Uniclass 2.0 Codice: PR-62-24
Uniclass 2.0 Descrizione: Drainage Gullies And Channels
Uniclass 2015 Codice: Pr_65_52_24
Uniclass 2015 Descrizione: Drainage gullies and channels
NBS Reference Codice: 62-24
NBS Reference Descrizione: Drainage Gullies And Channels
Numero OmniClass: 23-31 27 00
Titolo OmniClass: Floor Drains
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
Plumbing - Drainage

Nome Valore
Application Floors
Material Stainless Steel
Outlet Pipe Size 110 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Stainless Steel

BIMobject®