Fornitura e posa di tegole in cemento tipo Coppo di Grecia caratterizzate da una onda molto marcata e una efficiente superficie di sgrondo che assicura una buona evacuazione delle acque meteoriche. La tegola Coppo di Grecia verrà fornita con superficie:
•Liscia
•Buccia d’arancia
•Antichizzata.
•Elegance
Superficie Elegance: la tegola Coppo di Grecia verrà fornita con uno strato superficiale molto liscio caratterizzato da un’alta densità, per creare un’efficace barriera contro polvere, sporco, fuliggine e agenti inquinanti. Garantisce inoltre una maggior resistenza contro i raggi UV e una minima porosità di superficie, che aumentano i termini di durata e la colorazione più vivace e luminosa.
La tegola dovrà avere una dimensione di 33 x 42 cm per un fabbisogno di circa 10 tegole per metro quadrato. Il peso dovrà essere di:
- 4,7 kg per tegola (con superficie Liscia)
- 4,8 kg per tegola (con superficie Elegance)
- 4,9 kg per tegola (con superficie Buccia d’arancia, Antichizzata)
La tegola Coppo di Grecia dovrà avere una resistenza a flessione >200 daN, essere conforme alle norme UNI EN 490/491 (impermeabilità all'acqua, resistenza al gelo/disgelo, ecc.) e garantita per un arco di 30 anni dalla data di consegna.
Dovrà essere posata su listellature di supporto in legno o su pannelli presagomati.