Pubblica i tuoi prodotti
MT32 Profiled Roof Sheet
Hiansa

MT32 Profiled Roof Sheet

3.2 su 5 stelle3.2(11 recensioni)
The MT-32 Hiansa sheet is has a 32mm high ribbed form with thicknesses up to 1.2 mm. Its useful width is 1,000 mm. with lengths of between 1,000 and 14,000 mm. Other thicknesses and lengths may be supplied on request. Galvanised, aluzinc and pre-painted finishes are offered in a variety of colours.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohiansa-cub-mt32
  • Famiglia di prodottoProfiled Sheet
  • Gruppo di famigliaProfiled Roof
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)32
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Clasificazione IFCTetto
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Codice UNSPSC301515
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_40_50
  • Descrizione Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Codice CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Numero OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Titolo OmniClassSheet Metal Roofing
  • Codice CSI UniFormat IIB3010
  • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings