Pubblica i tuoi prodotti
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
    BMI

    Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv

    Granule-surfaced SBS elastomeric bitumen roof waterproofing cap sheet. Very high performance reinforced SBS elastomeric bitumen membrane with self-protected coloured granules for waterproofing works.
    This product is for use as :

    • Toplayer of two-layers system for non-accessible roofs
    • Technical roofs 
    • Roofs under heavy protection.
    Voce di capitolato
      • Long life due to the exceptional retention of the original properties of the SBS elastomeric bitumen.
      • High resistance to cracking and weathering due to the elasticity of the SBS elastomeric bitumen binder.
      • Excellent dimensional stability due to the glass reinforcements.
      • Wide colour range.
      • NOx-Activ depolluting membrane version available: with slate flake covered with Noxite (titanium dioxide).
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoParadiene-40-1-GS-Noxactiv-Grey-Red-Green
    • Famiglia di prodottoFLAT ROOF
    • Gruppo di famigliaWATERPROOFING
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2018-11-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2.9
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)8000
    Relativo a
    • Materiale principaleBitumen
    • Materiale secondarioFibra di vetro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)40.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
    • Clasificazione IFCTetto
    • Nome UNSPSCRoofing membranes
    • Codice UNSPSC30151505
    • Codice CSI MasterFormat 201407 13 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sheet Waterproofing
    • Numero OmniClass23-13 25 17 13
    • Titolo OmniClassSheet Waterproofing
    • Codice CSI UniFormat IIB30
    • Titolo CSI UniFormat IIROOFING