Pubblica i tuoi prodotti
Base SV 2-layer inverted roof system for semi-intensive green roof on concrete insulated with XPS
Icopal

Base SV 2-layer inverted roof system for semi-intensive green roof on concrete insulated with XPS

2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on concrete substrate insulated with XPS for green roofs:
1. Substrate: concrete
2. Primer
3. Base SV x 2
4. Icopal Blackline 750, root barrier
5. Fonda Geoplex, for drainage
6. Insulation:
XPS
7. Fonda Geoplex, for drainage
8. Semi-intensive roof

Voce di capitolato
  • 2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane welded on XPS insulated concrete substrate for green roofs.
    System can be used where there is a need for insulation on concrete substrate.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobase-sv-gras-xps-betong
  • Famiglia di prodottoWater Proofing Membrane
  • Gruppo di famigliaBuilt in system
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-10
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleBitumen
  • Materiale secondarioPolistirene estruso (XPS)
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
  • Clasificazione IFCTetto
  • Codice ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_40_30_71
  • Descrizione Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • Codice CSI MasterFormat 201407 52 16.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Torch-Applied Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Numero OmniClass23-13 39 31 13
  • Titolo OmniClassMulti Layer Roof Membranes