Pubblica i tuoi prodotti
Membrane Paradiene SVV
Membrane Paradiene SVV
    BMI

    Membrane Paradiene SVV

    SBS elastomeric bitumen waterproofing torchable underlay. 

    • Long life due to the exceptional retention of the original properties of the SBS elastomeric bitumen
    • High resistance to cracking and weathering due to the elasticity of the SBS elastomeric bitumen binder
    • Excellent dimensional stability due to the glass reinforcements.
    Voce di capitolato
    • Long life due to the exceptional retention of the original properties of the SBS elastomeric bitumen
      High resistance to cracking and weathering due to the elasticity of the SBS elastomeric bitumen binder
      Excellent dimensional stability due to the glass reinforcements.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoParadiene-SVV
    • Famiglia di prodottoFLAT ROOF
    • Gruppo di famigliaWATERPROOFING
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2018-11-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2.5
    • Larghezza (mm)990
    • Profondità (mm)9900
    Relativo a
    • Materiale principaleBitumen
    • Materiale secondarioFibra di vetro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)32.34
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
    • Clasificazione IFCTetto
    • Nome UNSPSCRoofing membranes
    • Codice UNSPSC30151505
    • Codice CSI MasterFormat 201407 13 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sheet Waterproofing
    • Numero OmniClass23-13 25 17 13
    • Titolo OmniClassSheet Waterproofing
    • Codice CSI UniFormat IIB30
    • Titolo CSI UniFormat IIROOFING