Pubblica i tuoi prodotti
Green Roof Membrane K and Base with XPS on Concrete, Soil Top
Icopal

Green Roof Membrane K and Base with XPS on Concrete, Soil Top

Green roof system on Membrane K and base with a concrete substrate insulated with XPS , topped with heavy soil.

---------- Recommended Product Configuration ---------
1 - Concrete Substrate - Thickness - 200.0mm - Depending on Construction
2 - BMI Primer A / Icoflux - Thickness - 0.001mm
3 - Block bitumen - Icopal klebeasfalt - Thickness - 2.0mm
4 - Base Bitumen - Icopal Base K - Thickness - 1.8mm
5 - Block bitumen - Icopal klebeasfalt - Thickness - 2.0mm
6 - Membran Bitumen - Icopal Membran K - Thickness - 3.2mm
7 - Studded Membran - Primo knasteplast - Thickness - 8.4mm
8 - XPS - Thickness - 300.0mm
9 - Fleece - Fiberduk PP 145g - Thickness - 1.0mm
10 - Soil - Thickness > 100.0mm

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoConc_XPS_Membrane-K_9010039
  • Famiglia di prodottoWater Proofing Membrane
  • Gruppo di famigliaGreen Roof 2 Layer Bitumen
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-05-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inNorvegia
  • Prodotto inNorvegia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Clasificazione IFCTetto
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Flat roof covering systems
  • Codice CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Numero OmniClass23-13 39 31
  • Titolo OmniClassRoof Membranes