Pubblica i tuoi prodotti
Bitumen 1 Layer with Mineral Wool on Steel
Bitumen 1 Layer with Mineral Wool on Steel
    Icopal

    Bitumen 1 Layer with Mineral Wool on Steel

    Bitumen 1 layer membrane system on an exposed roof with a steel substrate insulated with mineral wool.

    ---------- Recommended Product Configuration ---------
    1 - Steel Substrate - Thickness - 100mm - Depending on Installation
    2 - Mineral Wool - Thickness - 30mm
    3 - BMI Vapour Barrier - Thickness - 0.2mm
    4 - Mineral Wool - Thickness - 30mm
    5 - BMI Top Layer PC - Thickness - 4.2mm


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSTL_Min-Wool_1-layer_9010005
    • Famiglia di prodottoWater Proofing Membrane
    • Gruppo di famigliaMono Layer Bitumen
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-05-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAsfalto
    • Progettato inNorvegia
    • Prodotto inNorvegia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Clasificazione IFCTetto
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numero OmniClass23-13 39 31
    • Titolo OmniClassRoof Membranes