Pubblica i tuoi prodotti
Green Roof Bitumen 1 Layer MW on Steel, Sedum Top
Green Roof Bitumen 1 Layer MW on Steel, Sedum Top
    Icopal

    Green Roof Bitumen 1 Layer MW on Steel, Sedum Top

    Green roof system on a bitumen 1 layer membrane with a steel substrate insulated with mineral wool, topped with sedum
    ---------- Recommended Product Configuration ---------
    1 - Steel Substrate - Thickness - 100.0mm - Depending on Construction
    2 - Mineral Wool - Thickness - 30.0mm
    3 - Vapour Barrier - Dampsperre X20 - Thickness - 0.2mm
    4 - Mineral Wool - Thickness - 270.0mm
    5 - Bitumen - Icopal Mono PC - Thickness - 4.2mm
    6 - Fleece from Sedum Supplier - Thickness - 10.0mm
    7 - Sedum - Thickness - 50.0mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSTL_Sedum_Min-Wool_1-layer_9010028
    • Famiglia di prodottoWater Proofing Membrane
    • Gruppo di famigliaGreen Roof Mono Layer Bitumen
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-05-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleBitumen
    • Progettato inNorvegia
    • Prodotto inNorvegia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Clasificazione IFCTetto
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numero OmniClass23-13 39 31
    • Titolo OmniClassRoof Membranes