RIVESTIMENTO A SPESSORE A BASE DI EMULSIONI ACRIL-SILOSSANICHE
Ariete Intonaco 1.0 risponde alla norma DIN 4108-3 sulla protezione delle facciate.
Presenta le caratteristiche di elevata permeabilità al vapore tipiche dei prodotti minerali, basso assorbimento d’acqua ed idrorepellenza.
Conforme secondo le norme EN 15457 (resistenza alla crescita di funghi), EN 15458 ( resistenza alla crescita delle alghe), per la presenza in formulazione di speciali additivi, che fanno sì che il film risulti protetto dall'aggressione di microorganismi (alghe, muffe, funghi, ecc.) La presenza di cariche a curva granulometrica controllata permette di uniformare e mascherare supporti disomogenei ed irregolari. La versatilità di impiego, l’ottima adesione su tutti i tipi di supporto murario e l’estrema facilità di applicazione lo rendono particolarmente indicato per la ristrutturazione di edifici storici e per la tinteggiatura di costruzioni moderne.
Con certificato di qualità ambientale EPD®.
Tinte sconsigliate per impiego come finitura di rivestimento a cappotto:
I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 1
B133
B141
B142
B143
B144
B145
B146
B147
B148
B149
B150
B151
B152
B153
B154
B155
B156
B157
B158
B159
B169
B178
B228
B229
B230
B231
B232
B233
B248
B249
B250
B254
B260
B268
B269
B270
B271
B272
B279
B281
B282
B285
I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 2
B301
B302
B303
B304
B305
B306
B307
B308
B309
B310
B311
B312
B313
B314
B315
B316
B317
B318
B319
B320
B321
B322
B323
B324
B325
B326
B327
B328
B329
B330
B331
B332
B333
B334
B335
B336
B337
B338
B339
B340
B341
B342
B343
B344
B345
B346
B347
B348
B349
B350