PITTURA ACRILICA ANTIALGA PER ESTERNI
Superpittura murale acrilica antialga per esterni con plastoriti micronizzate.
Ideale per la protezione di manufatti in cemento armato, ottimo protettivo anticarbonatazione grazie all’alta resistenza alla diffusione della CO2 .
Idoneo per la protezione e la decorazione di edifici nuovi o in ristrutturazione, è caratterizzata da resistenze superiori agli agenti atmosferici ed agli alcali, buona permeabilità al vapore acqueo e basso assorbimento d’acqua. La presenza di additivi speciali, protegge il film dall’aggressione di muffe, alghe, funghi.
Rispondente alla norma DIN 4108-3 sulla protezione delle facciate.
Con certificato di qualità ambientale EPD®. Risponde ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) necessari per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, secondo il D.M. del 23 giugno 2022 (si rimanda alla scheda tecnica del prodotto).Tinte sconsigliate per impiego come finitura di rivestimento a cappotto:
I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 1
B133
B141
B142
B143
B144
B145
B146
B147
B148
B149
B150
B151
B152
B153
B154
B155
B156
B157
B158
B159
B169
B178
B228
B229
B230
B231
B232
B233
B248
B249
B250
B254
B260
B268
B269
B270
B271
B272
B279
B281
B282
B285
I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 2
B301
B302
B303
B304
B305
B306
B307
B308
B309
B310
B311
B312
B313
B314
B315
B316
B317
B318
B319
B320
B321
B322
B323
B324
B325
B326
B327
B328
B329
B330
B331
B332
B333
B334
B335
B336
B337
B338
B339
B340
B341
B342
B343
B344
B345
B346
B347
B348
B349
B350