Pubblica i tuoi prodotti
Biquarz-1_5
Boero

Biquarz-1_5

RIVESTIMENTO A SPESSORE ANTIALGA PER ESTERNI

Rivestimento a spessore antialga per esterni a base di polimeri acrilici.

L’elevato spessore applicato (fino a 1,5 mm) permette di eliminare le eventuali imperfezioni del supporto ottenendo una finitura tipo “arenino”.

I pigmenti e le cariche particolari impiegati nella formulazione conferiscono al prodotto eccezionali caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici ed all'abrasione, consentendo contemporaneamente la traspirazione del supporto.

Inoltre il prodotto è conforme secondo le norme EN 15457 (resistenza alla crescita di funghi), EN 15458 (resistenza alla crescita delle alghe), grazie a specifici additivi che proteggono il film dall'aggressione di muffe, licheni, ecc.

Con certificato di qualità ambientale EPD®.

Tinte sconsigliate per impiego come finitura di rivestimento a cappotto:

I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 1 

B133  B141  B142  B143  B144  B145  B146  B147  B148  B149  B150  B151  B152  B153  B154  B155  B156  B157  B158  B159  B169  B178  B228  B229  B230  B231  B232  B233  B248  B249  B250  B254  B260  B268  B269  B270  B271  B272  B279  B281  B282  B285 

 I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 2 

B301  B302  B303  B304  B305  B306  B307  B308  B309  B310  B311  B312  B313  B314  B315  B316  B317  B318  B319  B320  B321  B322  B323  B324  B325  B326  B327  B328  B329  B330  B331  B332  B333  B334  B335  B336  B337  B338  B339  B340  B341  B342  B343  B344  B345  B346  B347  B348  B349  B350 


Voce di capitolato
  • VOCE DI CAPITOLATO BIQUARZ 1.5

    Rivestimento a spessore antialga, acrilico, lamato, per esterni

    Su supporti puliti, ben asciutti e stagionati si proceda con l’applicazione di una mano di Fondo P 378, fondo pigmentato a base di copolimeri acrilici, ideale come primer per sistemi di finitura realizzati con prodotti a spessore acrilici, acrilsilossanici ed elastomerici, da stendersi a pennello o rullo, allo scopo di uniformare l’assorbimento delle malte cementizie. L’applicazione sarà realizzata con resa di 5 – 6 m² a litro.

    Applicazione di una mano di Biquarz 1.5, rivestimento plastico antialga a base di resine acriliche a spessore per esterni, caratterizzato da buona traspirabilità, ottima idrorepellenza e resistenza agli agenti atmosferici; da stendersi a frattazzo con lisciatura finale con rasa in plastica. 

    Valore di permeabilità al vapore acqueo: µ.s = Sd = 0,73 m [UNI EN ISO 7783-2 UNI EN 1062-1]

     Valore di assorbimento di acqua: W = 0,04 kg/m2 h0,5 [UNI EN 1062-3]

     L’applicazione sarà realizzata in ragione di 2,5 kg di prodotto per m². 

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBiquarz-1_5
  • Famiglia di prodottoHigh-build acrylic polymer anti-algae coating
  • Gruppo di famigliaBiquarz 1.5
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2018-12-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePitture
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
  • Nome UNSPSCPaint filters
  • Codice UNSPSC40161524
  • Codice Uniclass 2015Ac_25_20_60
  • Descrizione Uniclass 2015Painting