RIVESTIMENTO A SPESSORE ACRILSILOSSANICO FIBRORINFORZATO 1.0
Biquarz Acrilsilossanico 1.0 è un rivestimento a spessore acrilsilossanico fibrorinforzato, con fibre che ne migliorano la coesione, prolungando la tenuta del rivestimento, anche in presenza di microcavillature. Con Tecnologia MBI (Microbiocida Incapsulato) per una costante ed efficace protezione del film dall’attacco di microrganismi quali muffe e alghe. Tempo aperto ottimizzato e ottima lavorabilità, senza sprechi. Piacevole scorrevolezza e velocità di posa. Specifico per la finitura di sistemi di isolamento termico a cappotto Boerotherm.
Conforme alle norme DIN 4108-3 (protezione delle facciate), UNI EN 15457 (resistenza alla crescita dei funghi) e UNI EN 15458 (resistenza alla crescita delle alghe). Con certificato di qualità ambientale EPD®. Risponde ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) necessari per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, secondo il D.M. del 23 giugno 2022 (si rimanda alla scheda tecnica del prodotto).
Tinte sconsigliate per impiego come finitura di rivestimento a cappotto:
I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 1
B133 B141 B142 B143 B144 B145 B146 B147 B148 B149 B150 B151 B152 B153 B154 B155 B156 B157 B158 B159 B169 B178 B228 B229 B230 B231 B232 B233 B248 B249 B250 B254 B260 B268 B269 B270 B271 B272 B279 B281 B282 B285
I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 2
B301 B302 B303 B304 B305 B306 B307 B308 B309 B310 B311 B312 B313 B314 B315 B316 B317 B318 B319 B320 B321 B322 B323 B324 B325 B326 B327 B328 B329 B330 B331 B332 B333 B334 B335 B336 B337 B338 B339 B340 B341 B342 B343 B344 B345 B346 B347 B348 B349 B350