Pubblica i tuoi prodotti
Biquarz-Acrilsilossanico-1_5
Boero

Biquarz-Acrilsilossanico-1_5

RIVESTIMENTO A SPESSORE ACRILSILOSSANICO FIBRORINFORZATO 1.5 Biquarz Acrilsilossanico 1.5 è un rivestimento a spessore acrilsilossanico fibrorinforzato, con fibre che ne migliorano la coesione, prolungando la tenuta del rivestimento, anche in presenza di microcavillature. Con Tecnologia MBI (Microbiocida Incapsulato) per una costante ed efficace protezione del film dall’attacco di microrganismi quali muffe e alghe. Tempo aperto ottimizzato e ottima lavorabilità, senza sprechi. Piacevole scorrevolezza e velocità di posa. Specifico per la finitura di sistemi di isolamento termico a cappotto Boerotherm. Conforme alle norme DIN 4108-3 (protezione delle facciate), UNI EN 15457 (resistenza alla crescita dei funghi) e UNI EN 15458 (resistenza alla crescita delle alghe). Con certificato di qualità ambientale EPD®. Risponde ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) necessari per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, secondo il D.M. del 23 giugno 2022 (si rimanda alla scheda tecnica del prodotto).

Tinte sconsigliate per impiego come finitura di rivestimenti a cappotto:

I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 1 

B133  B141  B142  B143  B144  B145  B146  B147  B148  B149  B150  B151  B152  B153  B154  B155  B156  B157  B158  B159  B169  B178  B228  B229  B230  B231  B232  B233  B248  B249  B250  B254  B260  B268  B269  B270  B271  B272  B279  B281  B282  B285 

 I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 2 

B301  B302  B303  B304  B305  B306  B307  B308  B309  B310  B311  B312  B313  B314  B315  B316  B317  B318  B319  B320  B321  B322  B323  B324  B325  B326  B327  B328  B329  B330  B331  B332  B333  B334  B335  B336  B337  B338  B339  B340  B341  B342  B343  B344  B345  B346  B347  B348  B349  B350 


Voce di capitolato
  • VOCE DI CAPITOLATO BIQUARZ ACRILSILOSSANICO 1.5 Fornitura e posa di rivestimento murale antialga a spessore per esterni BIQUARZ ACRILSILOSSANICO 1.5 cod. 389, risponde al requisito b del criterio 2.5.13 “Pitture e Vernici” dell’Allegato al D.M. del 23 giugno 2022 CAM (Criteri Ambientali Minimi, per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), a base di resine acrilsilossaniche in emulsione con speciali additivi che proteggono il film dall’aggressione di alghe e muffe, a basso assorbimento d’acqua (classe W3 Bassa W = 0,06 kg/m²h0,5 - UNI EN 1062-3) e granulometria grossa (classe S3 ≤ 1,5 mm, ISO 787 - EN ISO 1524), conforme alle norme UNI EN 15457 e UNI EN 15458 (resistenza alla crescita di funghi e alghe), applicato a mano unica con stesura a frattazzo e finitura tipo “arenino” con rasa in plastica (spessore finale 1,5 mm), inclusa la preparazione del supporto esterno in muratura o cappotto termico BOEROTHERM, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBiquarz-Acrilsilossanico-1_5
  • Famiglia di prodottoHigh-build acrylic siloxane anti-algae coating
  • Gruppo di famigliaBiquarz Acrilsilossanico 1.5
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2018-12-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePitture
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
  • Codice Uniclass 2015Ac_25_20_60
  • Descrizione Uniclass 2015Painting

Disponibilità Regionale

Europa