Pubblica i tuoi prodotti
BoeroHP-Satinato
Boero

BoeroHP-Satinato

SMALTO ALL'ACQUA MONOCOMPONENTE AD ALTE PRESTAZIONI

BOEROHP  è un innovativo smalto monocomponente all’acqua ad alte prestazioni, a base di polimeri acrilici e poliuretanici, per in-terni ed esterni. Offre i vantaggi di massima resistenza in esterni e di eccellente elasticità, tipici delle resine acri-liche, associati ai plus di elevata resistenza al graffio, alle sollecitazioni superficiali, all’unto, ca-ratteristici delle resine uretaniche d’ultima generazione: resistenze superiori, mai raggiunte finora nel panorama degli smalti a base acquosa.

Offre i vantaggi di massima resistenza in esterni e di eccellente elasticità, tipici delle resine acriliche, associati ai plus di elevata resistenza al graffio, alle sollecitazioni superficiali, all’unto, caratteristici delle resine uretaniche d’ultima generazione: resistenze superiori, mai raggiunte finora nel panorama degli smalti a base acquosa.

Test di laboratorio evidenziano inoltre un’assoluta assenza di blocking anche dopo esposizioni a temperature pari ai 40°C. BOEROHP è ideale per finiture - laccature di qualità di porte, finestre, piccolo mobilio, superfici in legno, metallo (compresi radiatori) e plastica, opportunamente preparate.

Voce di capitolato
  • Water based enamel. Please see Italian version for full specification.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBoeroHP-Satinato
  • Famiglia di prodottoWater based enamel
  • Gruppo di famigliaBoeroHP Satinato
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2018-12-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleSmalti
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
  • Nome UNSPSCPaint filters
  • Codice UNSPSC40161524
  • Codice Uniclass 2015Ac_25_20_60
  • Descrizione Uniclass 2015Painting