Pubblica i tuoi prodotti
Magnum-brillante
Boero

Magnum-brillante

SMALTO ALL'ACQUA BRILLANTE

Smalto facile e pulito: perché non gocciola e non cola durante l'applicazione; si diluisce con acqua, con cui si lavano gli attrezzi dopo l'uso.
Adatto per tutti i supporti opportunamente preparati (ferro, legno, muro, fibrocemento, PVC, lamiera zincata, ecc.).
Dichiarato idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo la norma UNI 11021-2002 relativa alla metodologia HACCP. (Rapporto di prova n° 58/08 rilasciato dall'Università del Sacro Cuore di Piacenza). Ideale quindi per il mercato del “fai da te” e soprattutto per applicazioni in ambienti abitati perché inodore.

Voce di capitolato
  • Water based enamel. Please see Italian version for full specification.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMagnum-brillante
  • Famiglia di prodottoWater based enamel
  • Gruppo di famigliaMagnum brillante
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2018-12-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleSmalti
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
  • Nome UNSPSCPaint filters
  • Codice UNSPSC40161524
  • Codice Uniclass 2015Ac_25_20_60
  • Descrizione Uniclass 2015Painting

Disponibilità Regionale

Europa