Pubblica i tuoi prodotti
Magnum-muri-satinato
Boero

Magnum-muri-satinato

SMALTO PER MURI ALL'ACQUA SATINATO

Smalto per muri all’acqua, satinato. Non ingiallente. Ha ottima resistenza al lavaggio ed è smacchiabile con facilità.

 Inodore, è particolarmente indicato per ambienti molto frequentati ed esposti a deterioramento ed usura e dove è più sentita la necessità di un alto grado d’igiene. 

Elevato valore estetico. Dichiarato idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo la norma UNI 11021-2002 relativa alla metodologia HACCP.

Voce di capitolato
  • VOCE DI CAPITOLATO MAGNUM MURI SATINATO

    Su supportipuliti, ben asciutti e stagionati si proceda con l’applicazione di due mani diMagnum Muri Satinato, smalto murale satinato all’acqua, inodore, lavabile e noningiallente, a base di polimeri sintetici in emulsione. Dichiarato idoneo perla verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo la norma UNI11021- 2002 relativa alla metodologia HACCP (Rapporto di prova rilasciatodall’Università del Sacro Cuore di Piacenza). L’applicazione sarà eseguita apennello o rullo previa diluzione max 3% con acqua potabile.

    • Resa: 10-12m²/litro per mano.
    • Resistenza allavaggio: ottima UNI 10795 > 10.000 cicli Gardner UNI 10795 e UNI 10560.
    • Permeabilità alVapore Acqueo: media UNI 10795 UNI EN ISO 7783-2.
    • Resistenza aglialcali: resistente agli alcali UNI 10795.
    • Presa di Sporco:molto bassa UNI 10792.
    • Residuo Secco:51.0 ±0.5 % p/p
    • Peso Specifico:1,37 ± 0,05 g/cm3 a 20°C


Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMagnum-muri-satinato
  • Famiglia di prodottoWater based enamel
  • Gruppo di famigliaMagnum muri satinato
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2018-12-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePitture
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
  • Nome UNSPSCPaint filters
  • Codice UNSPSC40161524
  • Codice Uniclass 2015Ac_25_20_60
  • Descrizione Uniclass 2015Painting

Disponibilità Regionale

Europa