Pubblica i tuoi prodotti
Magnum-satinato
Boero

Magnum-satinato

SMALTO ALL'ACQUA SATINATO

Smalto facile e pulito perché non gocciola e non cola durante l'applicazione; si diluisce con acqua, con la quale si lavano gli attrezzi dopo l'uso.

Adatto per tutti i supporti opportunamente preparati (ferro, legno, muro, fibrocemento, PVC, lamiera zincata, ecc.).
Ideale quindi per il mercato del fai da te e soprattutto per applicazioni in ambienti abitati perché inodore. In particolare l'applicazione su muro consente di ottenere una finitura vellutata superlavabile di particolare effetto estetico.
Dichiarato idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo la norma UNI 11021-2002 relativa alla metodologia HACCP. (Rapporto di prova n° 60/08 rilasciato dall’Università del Sacro Cuore di Piacenza).

Voce di capitolato
  • Water based enamel. Please see Italian version for full specification.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMagnum-satinato
  • Famiglia di prodottoWater based enamel
  • Gruppo di famigliaMagnum satinato
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2018-12-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleSmalti
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
  • Nome UNSPSCPaint filters
  • Codice UNSPSC40161524
  • Codice Uniclass 2015Ac_25_20_60
  • Descrizione Uniclass 2015Painting