PITTURA ANTIALGA PER ESTERNI A BASE DI POLISILICATI DI POTASSIO E STABILIZZATORI ORGANICI
Pittura per esterni con alta permeabilità al vapore e basso assorbimento d’acqua, a base di polisilicato con tecnologia APS
Silnovo risponde alle norme DIN 4108-3, sulla protezione delle facciate, e DIN 18363 secondo la quale un prodotto si può definire “minerale” se contiene meno del 5% di sostanze organiche. Come i prodotti minerali tradizionali, Silnovo possiede elevatissima permeabilità al vapore acqueo ma, grazie allo sviluppo della Tecnologia APS, è caratterizzato da un basso assorbimento d’acqua.
La presenza di speciali additivi protegge inoltre il film dall’aggressione di microorganismi (alghe, muffe, funghi, ecc.). E’ applicabile su tutti i tipi di supporto, anche se precedentemente trattati con pitture sintetiche o in emulsione. Silnovo è uno tra i prodotti più indicati nel restauro e nella ristrutturazione di edifici storici, palazzi di rilevanza artistica e architettonica: consente, infatti di ottenere tecniche pittoriche e decorative come velature e stracciature di elevato valore estetico, assicurando allo stesso tempo resistenza e durata nel tempo.
Con certificato di qualità ambientale EPD®.
Tinte sconsigliate per impiego come finitura di rivestimenti a cappotto:
I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 1
B133 B141 B142 B143 B144 B145 B146 B147 B148 B149 B150 B151 B152 B153 B154 B155 B156 B157 B158 B159 B169 B178 B228 B229 B230 B231 B232 B233 B248 B249 B250 B254 B260 B268 B269 B270 B271 B272 B279 B281 B282 B285
I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 2
B301 B302 B303 B304 B305 B306 B307 B308 B309 B310 B311 B312 B313 B314 B315 B316 B317 B318 B319 B320 B321 B322 B323 B324 B325 B326 B327 B328 B329 B330 B331 B332 B333 B334 B335 B336 B337 B338 B339 B340 B341 B342 B343 B344 B345 B346 B347 B348 B349 B350