Pubblica i tuoi prodotti
Silnovo-intonaco-1_0
Boero

Silnovo-intonaco-1_0

RIVESTIMENTO A SPESSORE ANTIALGA A BASE DI POLISILICATI DI POTASSIO E STABILIZZATORI ORGANICI 

Rivestimento a spessore con alta permeabilità al vapore e basso assorbimento d’acqua, a base di polisilicato con tecnologia APS

Silnovo Intonaco risponde alla norma DIN 4108-3 sulla protezione delle facciate.

E’ caratterizzato da elevata permeabilità al vapore ed elevata idrorepellenza .

La presenza di cariche a curva granulometrica controllata permette di uniformare e mascherare supporti disomogenei ed irregolari. Inoltre è conforme secondo le norme EN 15457 (resistenza alla crescita di funghi), EN 15458 ( resistenza alla crescita delle alghe), grazie a speciali additivi che proteggono il film dall'aggressione di muffe, licheni, ecc.

La versatilità di impiego, l’ottima adesione su tutti i tipi di supporto murario e l’estrema  facilità di applicazione lo rendono particolarmente indicato per la ristrutturazione di edifici storici e per la tinteggiatura di costruzioni moderne.

Con certificato di qualità ambientale EPD®.

Tinte sconsigliate per l'impiego come finiture di rivestimenti a cappotto:

I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 1 

B133  B141  B142  B143  B144  B145  B146  B147  B148  B149  B150  B151  B152  B153  B154  B155  B156  B157  B158  B159  B169  B178  B228  B229  B230  B231  B232  B233  B248  B249  B250  B254  B260  B268  B269  B270  B271  B272  B279  B281  B282  B285 

 I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 2 

B301  B302  B303  B304  B305  B306  B307  B308  B309  B310  B311  B312  B313  B314  B315  B316  B317  B318  B319  B320  B321  B322  B323  B324  B325  B326  B327  B328  B329  B330  B331  B332  B333  B334  B335  B336  B337  B338  B339  B340  B341  B342  B343  B344  B345  B346  B347  B348  B349  B350 


Voce di capitolato
  • VOCE DI CAPITOLATO SILNOVO INTONACO 1.0

    Su supporti puliti, ben asciutti e stagionati si proceda con l’applicazione di una mano di Silnovo Fondo 334, fondo pigmentato a base di polisilicati di potassio, ideale come primer per sistemi di finitura realizzati con prodotti a spessore a base di polisilicati, da stendersi a pennello o rullo, allo scopo di uniformare l’assorbimento delle malte cementizie. L’applicazione sarà realizzata con resa di 5 – 6 m² a litro.

     Applicazione di una mano di Ariete Intonaco 1.0, rivestimento a base di polisilicati di potassio e piccole quantità di stabilizzatori organici, antialga a spessore per esterni, rispondente alla norma DIN 4108-3 sulla protezione delle facciate, caratterizzato da elevata permeabilità al vapore, idrorepellenza e resistenza agli agenti atmosferici; da stendersi a frattazzo con lisciatura finale con rasa in plastica. 

    • Valore di permeabilità al vapore acqueo: µ.s = Sd = 0,06 m [UNI EN ISO 7783-2 UNI EN 1062-1]
    •  Valore di assorbimento di acqua: W = 0,22 kg/m2 h0,5 [UNI EN 1062-3]

     L’applicazione sarà realizzata in ragione di 2,0 kg di prodotto per m². 

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSilnovo-intonaco-1_0
  • Famiglia di prodottoAnti-algae potassium polysilicate-based coating for exteriors
  • Gruppo di famigliaSilnovo intonaco 1.0
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2018-12-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePitture
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
  • Nome UNSPSCPaint filters
  • Codice UNSPSC40161524
  • Codice Uniclass 2015Ac_25_20_60
  • Descrizione Uniclass 2015Painting