Pubblica i tuoi prodotti
Uviflex Intonaco
Boero

Uviflex Intonaco

RIVESTIMENTO A SPESSORE A BASE DI RESINE ACRILICHE ELASTOMERICHE

Finitura elastomerica antialga a spessore, a base di copolimeri acrilici a doppia reticolazione -chimica ed UV - di ultima generazione.

La particolare composizione del legante fa sì che avvenga una duplice reticolazione: una superficiale indotta dai raggi UV, che conferisce al prodotto un aspetto idrorepellente con bassa presa di sporco, ed una chimica interna che dà al prodotto quelle caratteristiche di elasticità, anche alle basse temperature, tipiche dei prodotti elastomerici.

Idoneo per la protezione e l’impermeabilizzazione di edifici nuovi o in ristrutturazione.

E’ caratterizzato inoltre da ottimo potere riempitivo ed ottima resistenza agli agenti atmosferici.  Grazie alla presenza di speciali additivi il film è in grado di resistere all'aggressione di microorganismi (alghe, muffe, funghi, ecc.)

Conforme secondo le norme EN 15457 (resistenza alla crescita di funghi), EN 15458 (resistenza alla crescita delle alghe), grazie a speciali additivi che proteggono il film dall'aggressione di muffe, licheni, ecc.

Tinte sconsigliate per impiego come finitura di rivestimenti a cappotto:

I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 1 

B133  B141  B142  B143  B144  B145  B146  B147  B148  B149  B150  B151  B152  B153  B154  B155  B156  B157  B158  B159  B169  B178  B228  B229  B230  B231  B232  B233  B248  B249  B250  B254  B260  B268  B269  B270  B271  B272  B279  B281  B282  B285 

 I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 2 

B301  B302  B303  B304  B305  B306  B307  B308  B309  B310  B311  B312  B313  B314  B315  B316  B317  B318  B319  B320  B321  B322  B323  B324  B325  B326  B327  B328  B329  B330  B331  B332  B333  B334  B335  B336  B337  B338  B339  B340  B341  B342  B343  B344  B345  B346  B347  B348  B349  B350 


Voce di capitolato
  • VOCE DI CAPITOLATO UVIFLEX INTONACO

    Rivestimento a spessore a base di resine acriliche elastomeriche

    Su supporti puliti, ben asciutti e stagionati si proceda con l’applicazione di una mano di Fondo P 378, fondo pigmentato a base di copolimeri acrilici, ideale come primer per sistemi di finitura realizzati con prodotti a spessore acrilici, acrilsilossanici ed elastomerici, da stendersi a pennello o rullo, allo scopo di uniformare l’assorbimento delle malte cementizie. L’applicazione sarà realizzata con resa di 5 – 6 m² a litro

    Applicazione di una mano di Uviflex Intonaco 1.0, Finitura elastomerica antialga a spessore, a base di copolimeri acrilici a doppia reticolazione. E’ contraddistinto da ottimo potere coprente e buon potere riempitivo. E’ caratterizzato da ottima idrorepellenza, bassa presa di sporco, elevata elasticità e ottima resistenza agli agenti atmosferici. L’applicazione avverrà a mezzo frattazzo con lisciatura finale con rasa in plastica. L’applicazione sarà realizzata in ragione di 2,0 kg di prodotto per m². 

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoUviflex-Intonaco
  • Famiglia di prodottoTextured, high-build anti-algae elastomeric coating
  • Gruppo di famigliaUviflex Intonaco
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2018-12-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePitture
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
  • Nome UNSPSCPaint filters
  • Codice UNSPSC40161524
  • Codice Uniclass 2015Ac_25_20_60
  • Descrizione Uniclass 2015Painting