Pubblica i tuoi prodotti
FIT
FIT
FIT
FIT
    BP2

    FIT

    FIT Modular Roof Panel is the newest product in the BP2.eu brand offer. Although it uses modern solutions, it is a nod to history. Its appearance resembles the classic roofs from many years ago in which the sheets, like the FIT panels, were connected vertically and alternately, thus giving a unique visual effect In addition, the latch lock technology allows for a visual effect as in the case of a traditionally folded seam.

    Voce di capitolato

    • TECHNICAL DATA

      NAMINGFIT SFIT L
      HEIGHT2222
      EFFECTIVE WIDTH527527
      TOTAL WIDTH558558
      SHEET THICKNESS0,50,5
      SHEET LENGTH10802040
      TAB LENGTH WHEN SPLITTING A SHEET3030


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofit
    • Famiglia di prodottoPANEL SERIES
    • Gruppo di famigliaPANEL SERIES
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2022-05-30
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)558
    • Profondità (mm)0.5
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole

    Disponibilità Regionale

    Europa