Pubblica i tuoi prodotti
ZIPP
ZIPP
    BP2

    ZIPP

    The ZIPP roof panel - comfort and quick installation. Its wide profile enables exceptionally wide roofing which significantly shortens roof installation time compared to standard roof panels.

    Voce di capitolato
    • Effective width1065 mm
      Overall width1102 mm
      Sheet thickness0,5 mm - 0,7 mm
      Panel height25 mm
      Panel lengthmin. 1000 mm / max. 10 000 mm
      Roof inclination angle> 9°
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicozipp
    • Famiglia di prodottoPANEL SERIES
    • Gruppo di famigliaPANEL SERIES
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2023-06-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)25
    • Larghezza (mm)1102
    • Profondità (mm)0.5
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole