Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
bradfordwhite/products/a0542278-e563-460e-b747-fa7ce5157e4d
Home
Categorie
Impianto idraulico
Scaldabagno
Atmospheric Vent High Input Gas Water Heater
Disponibile in Stati Uniti
Bradford White
Follow
Atmospheric Vent High Input Gas Water Heater
These water heaters utilize a draft diverter and are atmospherically vented, however they offer Extra Recovery. This translates to an increased amount of hot water available at a usable temperature in less time than normal.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
bradfordwhite-0034
Famiglia di prodotto
Residential
Gruppo di famiglia
Tank Type Gas
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2019-09-18
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
https://forthepro.bradfordwhite.com/our-products/usa-residential-tank-type-gas/atmospheric-vent-high-input-gas/
Istruzioni di installazione
https://docs.bradfordwhite.com/I&O/238-51012-00_Current.pdf
Certificazione di Prodotto
https://docs.bradfordwhite.com/Spec_Sheets/1108_Current.pdf
Descrizione Tecnica
https://docs.bradfordwhite.com/Service_Manual/238-51542-00_Current.pdf
Relativo a
Relativo a
Progettato in
Stati Uniti
Prodotto in
Stati Uniti
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Impianto idraulico - Scaldabagno
Codice Uniclass 2015
Pr_60_60_96
Descrizione Uniclass 2015
Water heaters
Numero OmniClass
23-31 29 00
Titolo OmniClass
Hot Water Heaters
Disponibilità Regionale
Nord America
Canada
Messico
Stati Uniti
Prodotti simili
A. O. Smith
Dura-Power™ DEN and DEL
4.7
(
31
)
Download
Rheem Manufacturing Company
Commercial Electric Light Duty Water Heater
4.2
(
10
)
Download
A. O. Smith
Dura-Power® DSE Heavy-Duty Electric Water Heater, 3 kW to 90 kW, 5/10/20/30/40/50/65/80/100/119 gal Capacity
5.0
(
10
)
Download
A. O. Smith
Cyclone® Mxi Modulating Commercial Condensing Water Heater
4.3
(
27
)
Download
A. O. Smith
Gold Standard DVE Electric Water Heaters, 6 kW to 54 kW, 50/80/119 gal Capacity
5.0
(
8
)
Download
A. O. Smith
Commercial Indoor/Outdoor Tankless Water Heater
4.3
(
17
)
Download