Pubblica i tuoi prodotti
Power Vent (TTW®) Residential Gas Water Heater

Power Vent (TTW®) Residential Gas Water Heater

Our Power Vent (TTW®) models are power vented for positive exhaust. They offer greater installation flexibility with the ability to vent through a wall or roof, with either 2" or 3" PVC, ABS or CPVC pipe. They offer an increased amount of hot water available at a usable temperature in less time than normal.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobradfordwhite-0066
  • Famiglia di prodottoResidential
  • Gruppo di famigliaTank Type Gas
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-12-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno