Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
bradfordwhite/products/df75b647-f5d1-4fe5-8e6f-d17c9c66ad7a
Home
Categorie
Impianto idraulico
Scaldabagno
KwickShot® Flow Controlled Tankless Electric (TEF)
Disponibile in Stati Uniti
Bradford White
Follow
KwickShot® Flow Controlled Tankless Electric (TEF)
4.7
(7 recensioni)
The KwickShot® Electric Tankless Water Heaters feature On Demand Hot Water with No delay, Reduced Energy Waste, and are 99% efficient.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Product Features:
On Demand Hot Water - No delay.
No T&P Relief Valve Needed
Continuous Hot Water - No storage capacity to run out
Easy Installation - Only one cold water line needed for installation.
LED Indicator - Communicates system status and heater operation feedback.
Control System - Activates heater only on demand.
Warranty - 5 - year limited warranty on leaks, 1-year on parts.
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
bradfordwhite-KwickShot-Flow-Controlled
Famiglia di prodotto
Commercial
Gruppo di famiglia
Tankless Electric
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2022-01-06
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
https://forthepro.bradfordwhite.com/our-products/usa-commercial-tankless-electric/kwickshot-flow-controlled-tankless-electric-tef/
Istruzioni di installazione
https://docs.bradfordwhite.com/I&O/238-54367-00_Current.pdf
Certificazione di Prodotto
https://docs.bradfordwhite.com/Spec_Sheets/230_Current.pdf
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
ABS
Progettato in
Stati Uniti
Prodotto in
Stati Uniti
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Impianto idraulico - Scaldabagno
Codice ETIM
EC000392
Nome ETIM
Instantaneous water heater
Codice Uniclass 2015
Pr_60_60_96_27
Descrizione Uniclass 2015
Electric instantaneous water heaters
Codice CSI MasterFormat 2014
22 33 13.13
Titolo CSI MasterFormat 2014
Flow-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
Numero OmniClass
23-31 29 11 11
Titolo OmniClass
Electric Instantaneous Hot Water Heaters
Disponibilità Regionale
Nord America
Canada
Messico
Stati Uniti
Prodotti simili
A. O. Smith
Dura-Power™ DEN and DEL
4.7
(
31
)
Download
Rheem Manufacturing Company
Commercial Electric Light Duty Water Heater
4.2
(
10
)
Download
A. O. Smith
Dura-Power® DSE Heavy-Duty Electric Water Heater, 3 kW to 90 kW, 5/10/20/30/40/50/65/80/100/119 gal Capacity
5.0
(
10
)
Download
A. O. Smith
Cyclone® Mxi Modulating Commercial Condensing Water Heater
4.3
(
27
)
Download
A. O. Smith
Gold Standard DVE Electric Water Heaters, 6 kW to 54 kW, 50/80/119 gal Capacity
5.0
(
8
)
Download
A. O. Smith
Commercial Indoor/Outdoor Tankless Water Heater
4.3
(
17
)
Download