Pubblica i tuoi prodotti
KwickShot® Thermostatic Tankless Electric (TET)

KwickShot® Thermostatic Tankless Electric (TET)

4.0 su 5 stelle4.0(8 recensioni)
The KwickShot® Electric Tankless Water Heaters feature On Demand Hot Water with No delay, Reduced Energy Waste, and are 99% efficient.
Voce di capitolato
  • Product Features:

    • Flexible Installation - Unit can be installed in any plumbing orientation.
    • Compact Size - Fits almost anywhere; suitable for ADA compliant facilities.
    • Silent Operation on All Models - Except TET115V240.
    • Save Water and Time - By installing unit at the point-of-use.
    • High Temperature Limit Switch - Enables safe operation.
    • Warranty - 5 - year limited warranty on leaks, 1-year on parts.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobradfordwhite-kwickshot-thermostatic
  • Famiglia di prodottoCommercial
  • Gruppo di famigliaTankless Electric
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-01-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
  • Codice ETIMEC000392
  • Nome ETIMInstantaneous water heater
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
  • Descrizione Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
  • Codice CSI MasterFormat 201422 33 13.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Thermostat-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Numero OmniClass23-31 29 11 11
  • Titolo OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters