Pubblica i tuoi prodotti
Commercial Large Volume Carbon Steel Jacketed and Insulated Storage Tanks

Commercial Large Volume Carbon Steel Jacketed and Insulated Storage Tanks

Available in 34", 40", 46", 52", and 64" standard diameters, these large volume, insulated and jacketed tanks offer capacities ranging from 175 – 1,530 gallons. Two inch, high-density foam insulation minimizes heat loss.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobradfordwhite-large-volume-jacketed
  • Famiglia di prodottoCommercial
  • Gruppo di famigliaStorage tanks
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-09-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
  • Nome UNSPSCCommercial water heaters
  • Codice UNSPSC40101826
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Descrizione Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • Codice CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Numero OmniClass23-31 29 13
  • Titolo OmniClassHot Water Tank Heaters

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Messico
Stati Uniti