Pubblica i tuoi prodotti
Solar Saver® Open Loop Electric Back Up (MS)

Solar Saver® Open Loop Electric Back Up (MS)

These models are appropriate for open system applications, where water from a solar collector is pumped into the tank, directly heating the potable water (no internal heat exchange coil). These models conatin a back up electrical heating element. For installation flexibility, alternate collector supply and return connections are provided on the 80 and 119-gallon models.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobradfordwhite-solar-saver-open-loop
  • Famiglia di prodottoResidential
  • Gruppo di famigliaSolar
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-09-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
  • Clasificazione IFCCaldaia
  • Nome UNSPSCDomestic water heaters
  • Codice UNSPSC40101825
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water heaters
  • Codice CSI MasterFormat 201422 33 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
  • Numero OmniClass23-31 29 00
  • Titolo OmniClassHot Water Heaters

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Messico
Stati Uniti