Pubblica i tuoi prodotti
Ultra Low NOx Damper Atmospheric Vent Gas Models

Ultra Low NOx Damper Atmospheric Vent Gas Models

These Residential Ultra Low NOx Damper models feature an automatic flue damper that helps to reduce stand-by heat loss.The flue damper, combined with additional insulation and heat traps, helps these units achieve one of the highest Uniform Energy Factor (UEF) ratings of our Ultra Low NOx atmospheric vent models.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobradfordwhite-URG2D
  • Famiglia di prodottoResidential
  • Gruppo di famigliaTank Type Gas - Ultra Low NOx
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-09-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
  • Clasificazione IFCCaldaia
  • Codice ETIMEC000392
  • Nome ETIMInstantaneous water heater
  • Nome UNSPSCDomestic water heaters
  • Codice UNSPSC40101825
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
  • Descrizione Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
  • Codice CSI MasterFormat 201422 34 30.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential, Atmospheric, Gas Domestic Water Heaters
  • Numero OmniClass23-31 29 00
  • Titolo OmniClassHot Water Heaters