uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Duraframe Strongpod Single Module DF2001

Unique ref.: DF2001_Duraframe_Strongpod_Single_Module
Produttore: Brymec
Famiglia prodotto: MEQ - Mounting Equipment
Gruppo prodotto: DUR - DuraFrame
Data di pubblicazione: 2018-12-13
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)

Duraframe Single Module Equipment Support Frame Kit

The Duraframe system has been specifically designed to provide a strong and durable platform for supporting a variety of Air Conditioning units and Building Services equipment

    • Modular design allows frames to be extended to suit any size of equipment
    • 50mm heavy duty galvanised steel construction
    • All structural components are hot-dip galvanised for outstanding corrosion resistance
    • Unique adjustable leg assembly, Simply turn the leg assembly to raise or lower the structure
    • Height adjustment is possible even with load in place

Length: 1300mm - Frame Length

Width: 1095mm - Frame Width

Size: 1600 x 1400mm - Overall Footprint

Height: 380 ~ 500mm - Adjustable Height

Finish: Galvanised Steel

Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.





Materiale principale: Galvanized steel
Materiale secondario: Plastic
Progettato in: United Kingdom
Prodotto in: United Kingdom

Categoria BIMobject: Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
Uniclass 1.4 Codice: JZ11
Uniclass 1.4 Descrizione: Purpose made metalwork
Uniclass 2015 Codice: Pr_80_77_27_73
Uniclass 2015 Descrizione: Roof equipment supports
NBS Reference Codice: 90-26-73
NBS Reference Descrizione: Roof Equipment Supports
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 12 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Frames
Numero OmniClass: 23-33 25 11 13
Titolo OmniClass: Built Up Rooftop Air Handling Units
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Ireland
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Other

Nome Valore
Description Duraframe Strongpod Single Module Rooftop HVAC mounting framework
Height 380 mm — 500 mm
Length 1300 mm
Material Galvanised Steel
Shipping Weight 44 kg
Width 1095 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Created By tech@brymec.com
Description Duraframe Strongpod Single Module Rooftop HVAC mounting framework
Length 1300 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Created By tech@brymec.com
Description Duraframe Strongpod Single Module Rooftop HVAC mounting framework
Material Galvanised Steel

BIMobject®