Pubblica i tuoi prodotti
Y Pattern Strainers - 36230 3631 36232
Brymec

Y Pattern Strainers - 36230 3631 36232

Y Pattern Strainers - 36230 3631 36232

  • Female threaded Brass body Y strainer with Stainless steel mesh filter
  • Filter is removable for cleaning or service inspections
  • Compression connections
  • WRAS Approved
Voce di capitolato
  • Type: Y Strainer

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN20

    Maximum Working Temperature: 90 degC

    Compression connections comply with BS EN 1254-2

    Body Material: HPb59-T

    Washer Material: PTFE

    Filter Net Material: Stainless Steel

    WRAS approved

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.




Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPlumbing_Other_Brymec_36230_36231_36232
  • Famiglia di prodottoVNB - Valves & Brassware
  • Gruppo di famigliaSTR - Strainers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-31
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttoni
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_57_96_99
  • Descrizione Uniclass 2015Y-type water strainers
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 89
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Valve Accessories
  • Numero OmniClass23-27 55 29 17
  • Titolo OmniClassY Strainers

Disponibilità Regionale

Europa
Irlanda
Regno Unito
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText