Pubblica i tuoi prodotti
Bathroom Fans EC
BVN

Bathroom Fans EC

The BVN axial fan for bathrooms can be installed on the wall or the ceiling The unit is extraction fans manufactured from ABS plastic.
Voce di capitolato
  • Tehes Series fans are silent, decorative, energy-saving fans that can be easily installed on walls, windows or ceilings that can make air discharge from indoor to outdoor directly or into short circular ducts. It is ideal for a cost-effective ventilation solution for small spaces.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoEC
  • Famiglia di prodottoBathroom Fans
  • Gruppo di famigliaAxial
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)150
  • Larghezza (mm)150
  • Profondità (mm)80
Relativo a
  • Materiale principaleABS
  • Materiale secondarioABS
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
  • Peso Netto (Kg)0.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica