Pubblica i tuoi prodotti
AUTOFLOW® - Stabilizzatore automatico di portata compatto con cartuccia in polimero ad alta resistenza
Caleffi

AUTOFLOW® - Stabilizzatore automatico di portata compatto con cartuccia in polimero ad alta resistenza

Stabilizzatore automatico di portata compatto AUTOFLOW®. Corpo in ottone. Cartuccia AUTOFLOW®: 1/2”–1 1/4” in polimero ad alta resistenza. 1 1/2” e 2” in polimero ad alta resistenza e acciaio inox. Pmax d’esercizio: 16 bar. Campo di temperatura: 0–100 °C. Max percentuale di glicole: 50 %. *Portate: 0,02–0,06 m3/h - Range Δp: 20–200 kPa - Precisione: ± 15 %. Portate: 0,085–11 m3/h - Range Δp: 15–200 kPa - Precisione: ± 10 %. PATENT.
Voce di capitolato
  • I dispositivi AUTOFLOW® sono stabilizzatori automatici di portata, in grado di mantenere una portata costante di fluido al variare delle condizioni di funzionamento del circuito idraulico. Essi vengono utilizzati per bilanciare automaticamente il circuito idraulico garantendo la portata di progetto ad ogni terminale. Questa serie di dispositivi è dotata di un elemento regolatore intercambiabile, costruito in polimero ad alta resistenza, insensibile al calcare e a bassa rumorosità, per un utilizzo specifico nei circuiti degli impianti di climatizzazione e idrosanitari. Questa particolare serie di AUTOFLOW® è inoltre fornita di un corpo valvola compatto e ad ingombro ridotto, per un’agevole installazione ai singoli terminali od alle zone dell’impianto. PATENT.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico127
  • Famiglia di prodottoHVAC
  • Gruppo di famigliaComponents for central heating systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60
  • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC