Pubblica i tuoi prodotti
Valvola di bilanciamento con flussometro
Caleffi

Valvola di bilanciamento con flussometro

5.0 su 5 stelle5.0(6 recensioni)
Valvola di bilanciamento con flussometro. Lettura diretta della portata. Corpo valvola e flussometro in ottone. Valvola a sfera per regolazione portata. Flussometro a scala graduata con indicatore portata a movimento magnetico. Con coibentazione. Pmax d’esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: -10–110 °C. Max percentuale di glicole: 50 %. PATENT.
Voce di capitolato
  • La valvola di bilanciamento è un dispositivo idraulico che permette di regolare con precisione la portata del fluido termovettore che va ad alimentare i terminali di un impianto. Il corretto bilanciamento dei circuiti idraulici è indispensabile per garantire il funzionamento dell’impianto nelle condizioni di progetto, un elevato comfort termico ed un basso consumo di energia. Questa particolare serie di valvole è dotata di un flussometro per la lettura diretta della portata regolata. Esso, ricavato in by-pass sul corpo valvola ed escludibile durante il normale funzionamento, consente il bilanciamento dei circuiti in modo semplice e veloce senza l’ausilio di manometri differenziali. La valvola di bilanciamento (nella versione filettata) è inoltre fornita completa di coibentazione a guscio, preformata a caldo, per garantirne il perfetto isolamento termico sia nell'utilizzo con acqua calda che refrigerata.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico132-Flanged
  • Famiglia di prodottoHVAC
  • Gruppo di famigliaComponents for central heating systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-04-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC010014
  • Nome ETIMConstant flow rate controller
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60
  • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC