Pubblica i tuoi prodotti
FLOWMATIC® Valvola di regolazione indipendente dalla pressione (ex PICV)
FLOWMATIC® Valvola di regolazione indipendente dalla pressione (ex PICV)
FLOWMATIC® Valvola di regolazione indipendente dalla pressione (ex PICV)
    Caleffi

    FLOWMATIC® Valvola di regolazione indipendente dalla pressione (ex PICV)

    4.4 su 5 stelle4.4(5 recensioni)
    Valvola di regolazione indipendente dalla pressione FLOWMATIC®. Corpo in lega antidezincificazione CR. Regolatore della portata in polimero con membrana in EPDM. Indicatore a scala graduata. Pmax d’esercizio: 16 bar. Campo di temperatura: -20–120 °C. Max percentuale di glicole: 50 %. Range Δp: 25–400 kPa. Predisposto per collegamento prese di pressione. Attacchi filettati maschio a bocchettone. Abbinabile agli attuatori cod. 145013 ed ai comandi elettrotermici serie 6565.
    Voce di capitolato
    • La valvola di regolazione indipendente dalla pressione è un dispositivo composto da uno stabilizzatore automatico di portata e da una valvola di regolazione servocomandata. Essa è in grado di regolare e mantenere costante la portata al variare delle condizioni di pressione differenziale del circuito in cui è inserita. La portata viene regolata in due modalità distinte: • manualmente sullo stabilizzatore automatico di portata, per limitarne il valore massimo; • automaticamente, dalla valvola di regolazione in abbinamento ad un servocomando proporzionale (0÷10 V) o ON/OFF, secondo le esigenze di carico termico della sezione di circuito da controllare. La valvola di regolazione indipendente dalla pressione (PICV) viene fornita completa di attacchi per prese di pressione, a monte e a valle, per la verifica delle condizioni di funzionamento. Il dispositivo è utilizzabile negli impianti di climatizzazione.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico145
    • Famiglia di prodottoHVAC
    • Gruppo di famigliaComponents for central heating systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-04-03
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010014
    • Nome ETIMConstant flow rate controller
    • Nome UNSPSCValves
    • Codice UNSPSC401416
    • Codice Uniclass 2015Ss_60
    • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-27 31 00
    • Titolo OmniClassValves
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC