Pubblica i tuoi prodotti
Gruppo di collegamento e regolazione per unità terminali HVAC. Con dispositivo Venturi
Gruppo di collegamento e regolazione per unità terminali HVAC. Con dispositivo Venturi
    Caleffi

    Gruppo di collegamento e regolazione per unità terminali HVAC. Con dispositivo Venturi

    Gruppo di collegamento e regolazione per unità terminali HVAC. Corpo in lega antidezincificazione CR. Completo di: - valvola di regolazione indipendente dalla pressione, - valvole di intercettazione a 3 vie, - by-pass integrato, - dispositivo Venturi con prese di pressione (solo codici 149.00 ...), - cartuccia filtrante, - coibentazione a guscio preformata, - rubinetto di scarico. Pmax d’esercizio: 25 bar. Campo di temperatura: -10–120 °C. Max percentuale di glicole: 50 %. Range Dp (PICV): 25–400 kPa. Abbinabile agli attuatori cod. 145013 ed ai comandi elettrotermici serie 6565.
    Voce di capitolato
    • Il gruppo pre-assemblato per unità terminali è compatto ed in grado di intercettare, regolare, filtrare il circuito secondario dell’unità terminale. Inoltre permette di eseguire le operazioni di manutenzione e taratura dell’impianto. Consente la connessione di fan coil, travi fredde o sistemi di condizionamento a soffitto con la rete di distribuzione principale. Completo di coibentazione adatta sia per riscaldamento che per raffrescamento. Disponibile completo di dispositivo Venturi per la misura della portata.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico149
    • Famiglia di prodottoHVAC
    • Gruppo di famigliaComponents for central heating systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-03-01
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011312
    • Nome ETIMPressure-compensated control valve
    • Nome UNSPSCValves
    • Codice UNSPSC401416
    • Codice Uniclass 2015Ss_60
    • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-27 31 00
    • Titolo OmniClassValves
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC