Pubblica i tuoi prodotti
Valvola a sfera per impianti solari

Valvola a sfera per impianti solari

4.3 su 5 stelle4.3(7 recensioni)
Valvola a sfera per impianti solari. Corpo e sfera in acciaio inox AISI 316. PN 63. Attacchi femmina - femmina. Leva in acciaio inox AISI 304. Campo di temperatura: -30–200 °C. Max percentuale di glicole: 50 %.
Voce di capitolato
  • La valvola a sfera serie 240 viene utilizzata per intercettare il fluido termovettore contenuto nel circuito primario degli impianti solari. La leva di comando, fornita di manopola antiscottatura, è dotata di un dispositivo che consente il bloccaggio della valvola in posizione di chiusura o apertura. Il corpo, la sfera, l’asta di comando e la leva sono costruiti in acciaio inox per garantire la massima resistenza sia per il contatto con il fluido che per l’usura dovuta agli agenti esterni. Questa particolare serie di valvole a sfera è stata appositamente realizzata per operare ad alta temperatura con fluido glicolato, condizione tipica degli impianti solar
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico240400
  • Famiglia di prodottoHVAC
  • Gruppo di famigliaOther
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Solare termico
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC011343
  • Nome ETIMBall valve
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descrizione Uniclass 2015Ball valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC