Pubblica i tuoi prodotti
Valvola di bilanciamento con flussometro per impianti solari
Caleffi

Valvola di bilanciamento con flussometro per impianti solari

Valvola di bilanciamento con flussometro, per impianti solari. Lettura diretta della portata. Corpo valvola e flussometro in ottone. Cromato. Valvola a sfera per regolazione portata. Flussometro a scala graduata con indicatore di portata a movimento magnetico. Con coibentazione. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: -30–130 °C. Max percentuale di glicole: 50 %. PATENT.
Voce di capitolato
  • La valvola di bilanciamento è un dispositivo idraulico che permette di regolare con precisione la portata del fluido termovettore che va ad alimentare i vari circuiti degli impianti solari. Questa particolare serie di valvole è dotata di un flussometro per la lettura diretta della portata regolata. Esso, ricavato in by-pass sul corpo valvola ed escludibile durante il normale funzionamento, consente il bilanciamento dei circuiti in modo semplice e veloce senza l’ausilio di manometri differenziali e di grafici di taratura. La valvola di bilanciamento è inoltre fornita completa di coibentazione a guscio, preformata a caldo, per garantirne il perfetto isolamento termico. Questa particolare serie di valvole di bilanciamento è stata appositamente realizzata per operare ad alta temperatura con fluido glicolato, condizione tipica degli impianti solari.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico258503
  • Famiglia di prodottoHVAC
  • Gruppo di famigliaComponents for central heating
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Solare termico
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC010014
  • Nome ETIMConstant flow rate controller
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60_40_37_81
  • Descrizione Uniclass 2015Solar heating systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 56 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Packaged Solar Heating Equipment
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC