Pubblica i tuoi prodotti
Gruppo di circolazione per impianti solari, collegamento di ritorno. Predisposto per collegamento a DeltaSol® SLL con pompa UPM3
Caleffi

Gruppo di circolazione per impianti solari, collegamento di ritorno. Predisposto per collegamento a DeltaSol® SLL con pompa UPM3

Gruppo di circolazione per impianti solari, collegamento di ritorno. Alimentazione: 230 V (AC). Pmax d’esercizio: 10 bar. Campo di temperatura valvola di sicurezza: -30–160 °C. Taratura valvola di sicurezza: 6 bar (per altre tarature vedere serie 253 utilizzando l’adattatore codice F21224). Campo temperatura flussometro: -10–110 °C. Max percentuale di glicole: 50 %. Composto da: - pompa di circolazione Solar; - valvola di sicurezza per impianti solari serie 253; - rubinetto di carico/scarico; - raccordo portastrumenti con manometro; - flussometro; - termometro di ritorno; - valvola di intercettazione e ritegno; - 2 portagomma; - coibentazione a guscio preformata.
Voce di capitolato
  • Gruppo di circolazione per impianti solari, collegamento di ritorno. Alimentazione: 230 V (AC). Pmax d’esercizio: 10 bar. Campo di temperatura valvola di sicurezza: -30–160 °C. Taratura valvola di sicurezza: 6 bar (per altre tarature vedere serie 253 utilizzando l’adattatore codice F21224). Campo temperatura flussometro: -10–110 °C. Max percentuale di glicole: 50 %. Composto da: - pompa di circolazione Solar; - valvola di sicurezza per impianti solari serie 253; - rubinetto di carico/scarico; - raccordo portastrumenti con manometro; - flussometro; - termometro di ritorno; - valvola di intercettazione e ritegno; - 2 portagomma; - coibentazione a guscio preformata.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico278HE
  • Famiglia di prodottoHVAC
  • Gruppo di famigliaComponents for central heating systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60
  • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC