Pubblica i tuoi prodotti
Valvola di sicurezza combinata temperatura e pressione
Valvola di sicurezza combinata temperatura e pressione
    Caleffi

    Valvola di sicurezza combinata temperatura e pressione

    4.2 su 5 stelle4.2(9 recensioni)
    Valvola di sicurezza combinata temperatura e pressione. Per impianti idrosanitari, a protezione dell’accumulo acqua calda. Temperatura di taratura: 90 °C. Potenzialità di scarico: 1/2” - 3/4” x Ø 15: 10 kW. 3/4” x Ø 22: 25 kW. Tarature: 3 - 4 - 6 - 7 - 10 bar. Certificate a norma EN 1490 tarature: 4 - 7 - 10 bar.
    Voce di capitolato
    • Le valvole di sicurezza combinata temperatura e pressione (TP) serie 309 sono costruite da Caleffi S.p.A nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dettati dalla direttiva 97/23/CE del parlamento europeo e del consiglio dell’unione europea, per il riavvicinamento degli stati membri in materia di attrezzature a pressione. Funzione La valvola di sicurezza TP controlla e limita la temperatura e la pressione dell’acqua calda contenuta in un accumulo sanitario ed evita che in quest’ultimo si possano raggiungere temperature superiori ai 100°C, con formazione di vapore. Al raggiungimento dei valori di taratura, la valvola scarica in atmosfera una quantità d’acqua sufficiente a far sì che temperatura e pressione rientrino nei limiti di funzionamento dell’impianto. Questa particolare serie di valvole è certificata come rispondente ai requisiti di prestazione della norma europea EN 1490 (per tarature 4 - 7 - 10 bar).
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico309
    • Famiglia di prodottoHVAC
    • Gruppo di famigliaComponents for central heating systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-02
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011311
    • Nome ETIMSafety valve
    • Nome UNSPSCSafety valves
    • Codice UNSPSC40141604
    • Codice Uniclass 2015Ss_60
    • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-27 31 00
    • Titolo OmniClassValves
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC