Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

;

Collettori complanari

Unique ref.: 356
Produttore: Caleffi
Famiglia prodotto: HVAC
Gruppo prodotto: Components for central heating systems
Data di pubblicazione: 2018-12-14
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (10)
I collettori complanari vengono tipicamente utilizzati per la
distribuzione del fluido termovettore negli impianti di
climatizzazione. Sono disponibili sia con attacchi bilaterali che
monolaterali e permettono il collegamento a raccordi per tubazioni
in rame, materiale plastico e multistrato.
Essi sono proposti anche per impianti di condizionamento, in una
versione completa di coibentazione a guscio preformata a caldo,
dimensionata per limitare le dispersioni termiche e soprattutto per
evitare la formazione di condensa sulla superficie.
La valvola di by-pass differenziale mantiene equilibrata la
pressione dei circuiti di mandata e ritorno del collettore al
variare della portata. Questa variazione della portata può
determinarsi a seguito della chiusura delle valvole di regolazione
della temperatura ambiente poste sui corpi scaldanti come, ad
esempio, valvole termostatiche od elettrotermiche.

Cast monoblock dual distribution manifold with double side connections. Brass body. Main connections 3/4” or 1” F. Outlet connections: 23 p.1,5 M - Ø 18 mm. Main centre distance: 60 mm. Outlet centre distance: 40 mm. Medium: water and glycol solutions. Maximum percentage of glycol: 30%. Maximum working pressure: 10 bar. Temperature range: -10–110°C.


Materiale principale: Brass
Materiale secondario:
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: HVAC - Other
Classificazione IFC: Valve
Nome UNSPSC: Valves
Codice UNSPSC: 401416
Uniclass 1.4 Codice: L7136
Uniclass 1.4 Descrizione: Valves
Uniclass 2.0 Codice: PR-94-94
Uniclass 2.0 Descrizione: Valves
Uniclass 2015 Codice: Ss_60
Uniclass 2015 Descrizione: Heating, cooling and refrigeration systems
NBS Reference Codice: 94-94
NBS Reference Descrizione: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Numero OmniClass: 23-27 31 00
Titolo OmniClass: Valves
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
HVAC - Other

Nome Valore
Depth 70
Material brass EN 1982 CB 753S
Secondary Material expanded PE-X with closed cells

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved