Pubblica i tuoi prodotti
MAXCAL® - Valvola automatica di sfogo aria per impianti di riscaldamento
Caleffi

MAXCAL® - Valvola automatica di sfogo aria per impianti di riscaldamento

4.4 su 5 stelle4.4(10 recensioni)
Valvola automatica di sfogo aria per impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione. Grande capacità di scarico. Corpo e coperchio in ottone, componenti interni in acciaio inox. Pmax d’esercizio: 16 bar. Pmax di scarico: 6 bar. Campo temperatura: -20–120 °C.
Voce di capitolato
  • La valvola automatica di sfogo aria svolge la funzione di eliminare, senza la necessità di intervenire manualmente, l'aria che si accumula all'interno dei circuiti degli impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione. In questo modo si evita l'insorgere di fenomeni negativi che possono pregiudicare la durata e il rendimento dell'impianto termico, quali: - processi corrosivi dovuti all'ossigeno; - sacche d'aria localizzate nei corpi scaldanti; - fenomeni di cavitazione nelle pompe di circolazione; - rumore generato dal transito dell'aria nella tubazione. Queste particolari valvole di sfogo aria hanno grande capacità di scarico, il che le rende idonee per impieghi su grandi tubazioni, anche in tratti orizzontali.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico501
  • Famiglia di prodottoHVAC
  • Gruppo di famigliaVenting devices
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-04-07
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC010117
  • Nome ETIMDe-aerator
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_55
  • Descrizione Uniclass 2015Piped supply systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC