Pubblica i tuoi prodotti
Valvola di scarico termico, ad azione positiva, con riarmo manuale
Caleffi

Valvola di scarico termico, ad azione positiva, con riarmo manuale

Temperature relief valve, with fail-safe action.
Manual reset for burner switch off or alarm activation.
Working pressure: 0,3 bar ≤ P ≤ 10 bar.
Temperature range: 5–100 °C.
Setting temperature: 98 °C and 99 °C.
Certified and calibrated to INAIL.
Discharge rating:
1 1/2” x 1 1/4” - 136 kW.
1 1/2” x 1 1/2” - 419 kW.

keycode:542870_end

Visit bim.caleffi.com to stay updated.
Voce di capitolato
  • The temperature relief valves are made by Caleffi S.p.A. in compliance with the essential safety requirements laid down by Directive 2014/68/ EU of the European Parliament and the Council of the European Union for harmonisation of member states with regard to pressurised equipment.

    The temperature relief valves are used in heating systems to dischargewater from the system when the set temperature is reached. Thevalves have positive action, which means that they will always work,even if the sensitive element fails.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico542
  • Famiglia di prodottoHVAC
  • Gruppo di famigliaComponents for central heating systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-11
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)209
  • Larghezza (mm)45
  • Profondità (mm)45
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioPE/PP
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)13
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCRelief valves
  • Codice UNSPSC40141606
  • Numero OmniClass23-27 31 49
  • Titolo OmniClassRelief Valves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC