uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Separatore d'aria, attacchi flangiati

Unique ref.: 547
Produttore: Caleffi
Famiglia prodotto: HVAC
Gruppo prodotto: Components for central heating systems
Data di pubblicazione: 2019-02-20
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)
Separatore d’aria.
Corpo in acciaio.
Attacchi flangiati PN 16.
Accoppiamento con controflangia
EN 1092-1 (serie 617).

Separatore d’aria.
Corpo in acciaio.
Attacchi flangiati PN 16.
Accoppiamento con controflangia
EN 1092-1 (serie 617).


Materiale principale: Steel
Materiale secondario:
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
Classificazione IFC: Valve
Nome UNSPSC: Valves
Codice UNSPSC: 401416
Uniclass 1.4 Codice: L7136
Uniclass 1.4 Descrizione: Valves
Uniclass 2.0 Codice: PR-94-94
Uniclass 2.0 Descrizione: Valves
Uniclass 2015 Codice: Ss_55
Uniclass 2015 Descrizione: Piped supply systems
NBS Reference Codice: 94-94
NBS Reference Descrizione: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Numero OmniClass: 23-27 31 00
Titolo OmniClass: Valves
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Other

Nome Valore
Application Central heating systems
Length 236 mm
Material Steel

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Length 236 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Steel

BIMobject®