Pubblica i tuoi prodotti
Vaso d’espansione saldato, per impianti di riscaldamento
Vaso d’espansione saldato, per impianti di riscaldamento
Vaso d’espansione saldato, per impianti di riscaldamento
    Caleffi

    Vaso d’espansione saldato, per impianti di riscaldamento

    4.5 su 5 stelle4.5(13 recensioni)
    Vaso d’espansione saldato, per impianti di riscaldamento, certificato CE. Membrana a diaframma. Pmax d’esercizio: 6 bar. Campo di temperatura sistema: -10–120 °C. Campo di temperatura membrana: -10–70 °C. Max. percentuale di glicole: 50 %. Conforme a norma EN 13831.
    Voce di capitolato
    • I vasi d'espansione sono dei dispositivi atti alla compensazione dell'aumento di volume dell'acqua dovuto all'innalzamento della temperatura della stessa, sia negli impianti di riscaldamento che in quelli di produzione di acqua calda sanitaria. Essi vengono utilizzati anche come autoclavi negli impianti di distribuzione idrosanitari.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico556
    • Famiglia di prodottoHVAC
    • Gruppo di famigliaComponents for central heating systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-10-03
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010958
    • Nome ETIMMembrane pressure expansion vessel
    • Nome UNSPSCExpansion valves
    • Codice UNSPSC40141612
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_50_20_28
    • Descrizione Uniclass 2015Expansion vessels
    • Codice CSI MasterFormat 201443 42 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Pressurized Tanks and Vessels
    • Numero OmniClass23-33 49 21
    • Titolo OmniClassDuctwork Expansion Vessels
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC