Pubblica i tuoi prodotti
Valvola di zona a pistone, a due vie
Caleffi

Valvola di zona a pistone, a due vie

Valvola di zona a pistone, a due vie. Pmax d’esercizio: 10 bar. Δp max: 1 bar. Campo di temperatura: -5–95 °C.
Voce di capitolato
  • Le valvole di zona permettono l’intercettazione automatica del fluido termovettore distribuito all’impianto. In particolare, negli impianti di riscaldamento a zona, consentono la regolazione della temperatura ambiente e la contabilizzazione indiretta del calore grazie al collegamento ad un contaore; negli impianti sanitari permettono la regolazione della temperatura nei bollitori ad accumulo. Le valvole di zona a pistone elettrotermiche sono caratterizzate da assenza di trafilamento e da perdite di carico ben definite per un dimensionamento ottimale dell’impianto.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico632
  • Famiglia di prodottoHVAC
  • Gruppo di famigliaComponents for central heating systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-01-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC011435
  • Nome ETIMTwo way control valve
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60
  • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC