Pubblica i tuoi prodotti
Modulo d’utenza universale - PLURIMOD®
Sanitario Centralizzato
Contabilizzazione CONTECA®
Modulo d’utenza universale - PLURIMOD®
Sanitario Centralizzato
Contabilizzazione CONTECA®
Modulo d’utenza universale - PLURIMOD®
Sanitario Centralizzato
Contabilizzazione CONTECA®
    Caleffi

    Modulo d’utenza universale - PLURIMOD® Sanitario Centralizzato Contabilizzazione CONTECA®

    Cassetta ad incasso con fondo zincato e portello verniciato per interno RAL 9010; dotata di cornice di finitura regolabile da 120 a 150 mm di profondità. Per l'ultilizzo in installazioni verticali e orizzontali e con ingresso sia sul lato sinistro sia destro della cassetta. Corredata di: - 2 coppie di valvole a sfera da 3/4” M - 2 tubi di flussaggio per il lavaggio iniziale d’impianto. Tmax 55 °C. - coibentazione di fondo installata - coibentazione frontale fornita sul retro portello cassetta - cartone di protezione da eventuali detriti nella fase di finitura delle opere edili - la cassetta dima dispone di agganci di posizionamento di 3 funzioni acqua sanitaria serie 7000.
    Voce di capitolato
    • Le attuali regole e disposizioni circa la progettazione di impianti termo/sanitari in ambito centralizzato richiedono l’adozione di moduli d’utenza. Il modulo d’utenza (caldaietta autonoma senza fiamma) consente l’autonomia termica e la conseguente contabilizzazione dei consumi diretti sia di termie/frigorie che di acqua sanitaria calda/fredda. Il modulo d’utenza è caratterizzato dalla specificità di prevedere molteplici soluzioni idrauliche che possono essere attuate direttamente in cantiere. • Valvola di zona a tre vie, equipaggiata di taratura by-pass. • Valvola di zona a due vie (by-pass in posizione chiuso). • Posizionamento verticale od orizzontale con attacco su lato destro o sinistro. • Predisposizione AUTOFLOW®. • Possibilità di aggregazione di 3 stacchi sanitari. • Distanziali plastici per taglio termico tra valvole dima e fondo cassetta Funzioni di base • Regolazione ON/OFF di zona • Contabilizzazione del calore conforme direttiva 2014/32/UE (MID) con predisposizione trasmissione centralizzata. • Coibentazione. Funzioni opzionali • Possibilità di aggregazione di 3 stacchi sanitari (ACS, AFS e eventuale acqua duale). • Stabilizzatore automatico di portata compatto AUTOFLOW®. • Funzione Mix che prevede miscelatore termostatico meccanico serie 5217.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico7001
    • Famiglia di prodottoHVAC
    • Gruppo di famigliaComponents for central heating systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-07-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCValves
    • Codice UNSPSC401416
    • Codice Uniclass 2015Ss_60
    • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-27 31 00
    • Titolo OmniClassValves
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC