Pubblica i tuoi prodotti
DISCAL® Air Separators (2 - 6" ANSI Flange, ASME/CRN) - NA Market
Caleffi

DISCAL® Air Separators (2 - 6" ANSI Flange, ASME/CRN) - NA Market

 Visit bim.caleffi.com to stay updated.

Voce di capitolato
  • Air separator.

    Epoxy resin coated steel body.

    Stainless steel float guide pin and linkage.

    Stainless steel mesh internal element.

    ANSI 150 flange connections.

    1" NPT male bottom drain connection.

    ½" NPT male side drain connection.

    Complete with:

     Bottom drain valve (code NA39753)

    Side drain valve (code 538402 FD)

    Max working pressure: 150 psi

    Working temp range: 32˚ - 270˚F

    Air separation efficiency: up to 100% removal

    ASME and CRN registered.

    Codes with a prefix of "NA" indicate that the item is ASME tagged and registered with the National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors.

    Codes with the denotation of CRN indicate that the item is accepted and registered by the Canadian Registration Number (as defined by CSA B51 4.3). Vessels 12" and under are CRN registered. 

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoNA551A-flanged-2-6
  • Famiglia di prodottoHVAC
  • Gruppo di famigliaNorth America
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-01-08
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60
  • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 55 35
  • Titolo OmniClassLiquid Separators
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC