Pubblica i tuoi prodotti
SATK10 Satellite d’utenza elettronico modulante. Utilizzo per solo sanitario. Con pompa di primario ad alta efficienza
Caleffi

SATK10 Satellite d’utenza elettronico modulante. Utilizzo per solo sanitario. Con pompa di primario ad alta efficienza

Satellite d’utenza pensile elettronico con funzione di: Produzione ACS istantanea (max 27 l/min) Funzione attivabile • Preriscaldo scambiatore ACS Componenti principali - valvola con regolazione modulante (Δp max ammesso 0,9 bar) - pompa ad alta efficienza lato primario - copertura in lamiera verniciata RAL9010 - scambiatore saldobrasato 40, 65 o 75 kW nominali Dimensioni (L x H x P): 476 x 350 x 188 mm.
Voce di capitolato
  • SATK10 è dedicato alla produzione di acqua calda sanitaria istantanea mediante trasferimento di calore da fluido termovettore tecnico. SATK10 è disponibile sia in versione “satellite solo sanitario”, adatto all’impiego in impianti centralizzati forniti di pompe di centrale termica, sia in versione adatta all’impiego in associazione ad accumulo di acqua tecnica, con estrazione diretta di potenza termica dall’accumulo mediante circolatore integrato. SATK10 dispone di regolazione elettronica per il controllo della temperatura ACS, attuata regolando la portata di primario mediante intervento su valvola modulante a due vie. Disponibile in tre diverse taglie di potenza, è possibile la scelta dello scambiatore di calore più adatto alle esigenze applicative. Una scelta corretta dello scambiatore permette di minimizzare la temperatura di ritorno del fluido termovettore primario, con conseguenti benefici in termini di costi di pompaggio, diametri dei tubi della distribuzione e, non da ultima, maggiore capacità di sfruttare fonti di calore a bassa temperatura.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSATK10
  • Famiglia di prodottoHVAC
  • Gruppo di famigliaComponents for central heating systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-10-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC012346
  • Nome ETIMDistrict heating unit
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60
  • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC